Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Extension Bar EX80 / 612 / 613

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Single Product/Set Classification

Application

Socket shape

Width across flat dimension (S Measurement)

Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)

Overall length (L dimension)

(mm)

Overall Length

JAN Code

Width across flat part external diameter (measurement D1)

(mm)

Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)

(mm)

Width across flat part depth (measurement L1)

(mm)

Mass

(g)

Quantidade mínima de encomenda
Single Item Extension Bar
For handwork
Joint type
-
1
150
-
-
-
46
-
-
1 unidades
Single Item Extension Bar
For handwork
Joint type
-
1
400
-
-
-
46
-
-
1 unidades
Single Item Socket
For Impact
12 Sq.
14
1/2
-
38 mm
4953488198294
22
-
12
1055
1 unidades
Single Item Socket
For Impact
6 Sq.
14
1/2
-
25.5 mm
4953488005059
22
-
7
1260
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
74.79 €
( 89.00 € )
6 dias úteis
120.06 €
( 142.87 € )
6 dias úteis
80.47 €
( 95.76 € )
10 dias úteis
88.92 €
( 105.81 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Socket extension is most suitable for work where the place is narrow and deep and the handle is hard to operate.