Registar
Confirmado
  • Cutting Direction
  • Shank height(mm)
  • Shank width(mm)
  • Dimension L1(mm)
  • Dimension L2(mm)
  • Dimension h1(mm)
  • Dimension F(mm)
  • Dimension f2(mm)
  • Insert Used
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Outer Diameter Machining Cutting Bit PTGNR/L Model (PTGNR2525M3)

Outer Diameter Machining Cutting Bit PTGNR/L Model

Número da peça:

PTGNR2525M3
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    PTGNR2525M3

    Cutting Direction

    Shank height

    (mm)

    Shank width

    (mm)

    Dimension L1

    (mm)

    Dimension L2

    (mm)

    Dimension h1

    (mm)

    Dimension F

    (mm)

    Dimension f2

    (mm)

    Insert Used

    Insert Used, Page Listed

    Quantidade mínima de encomenda
    Right-hand
    25
    25
    150
    22
    25
    32
    21
    TN□□1604□□
    2-70 ~ 3-8 ~ T-CBN 3-21 ~ T-DIA
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    151.62 €
    ( 180.43 € )
    10 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Lever clamp type, outer diameter machining tool, approach angle: 91°, negative type insert used.
    [Features]
    · Uses an economical negative type insert. Lever lock type, which implements high holding force with easy operation.
    [Applications]
    · For outer diameter machining.