Registar
1
Condições de filtragem
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • L(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Thread Length(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 15 dias úteis

Taper Tap Series for Pipes Short Screws for Stainless EX-SUS-S-TPT

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens

Nominal

Pitch, Number of Threading

(mm)

L

(mm)

Shank diameter

(mm)

Thread Length

(mm)

Tool No.

Quantidade mínima de encomenda
R1/2
14
80
18
27
23994
1 unidades
R1/4
19
62
11
19.5
23992
1 unidades
R1/8
28
55
8
16.5
23991
1 unidades
R1
11
95
26
35
23998
1 unidades
R3/4
14
85
23
29
23996
1 unidades
R3/8
19
65
14
21
23993
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
88.92 €
( 105.81 € )
15 dias úteis
35.58 €
( 42.34 € )
6 dias úteis
25.37 €
( 30.19 € )
6 dias úteis
225.52 €
( 268.37 € )
6 dias úteis
122.02 €
( 145.20 € )
6 dias úteis
57.11 €
( 67.96 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

This is a short thread type used for machining tapered internal threads in pipes. It is suitable for hard-to-cut materials such as stainless steel.