Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • R Size(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
  • HSB, HM Coated 2-Flute Ball(Lista de números de peça: página 2)

    Número da peça:

    Indefinido. 70 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    R Size

    (mm)

    work material

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    R Precision

    (μm)

    JAN Code

    Trusco Code

    With/Without Torsion

    Shank Taper Angle Bta

    (°)

    Quantidade mínima de encomenda
    3
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    12
    80
    6
    -0.005~0.005
    4560295074606
    430-4837
    Available
    -
    1 unidades
    4
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    8
    60
    8
    -0.007~0.007
    4560295068230
    374-4434
    Available
    -
    1 unidades
    4
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    12
    90
    8
    -0.007~0.007
    4560295068247
    374-4442
    Available
    -
    1 unidades
    4
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    14
    90
    8
    -0.007~0.007
    4560295074613
    430-4845
    Available
    -
    1 unidades
    5
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    10
    70
    10
    -0.007~0.007
    4560295068254
    374-4451
    Available
    -
    1 unidades
    5
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    15
    100
    10
    -0.007~0.007
    4560295068261
    374-4469
    Available
    -
    1 unidades
    5
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    18
    100
    10
    -0.007~0.007
    4560295074620
    430-4853
    Available
    -
    1 unidades
    6
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    12
    75
    12
    -0.007~0.007
    4560295068278
    374-4477
    Available
    -
    1 unidades
    6
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    18
    110
    12
    -0.007~0.007
    4560295068285
    374-4485
    Available
    -
    1 unidades
    6
    General steel[○] / Heat-Treated Steel[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○] / Copper[○]
    22
    110
    12
    -0.007~0.007
    4560295074637
    430-4861
    Available
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    66.50 €
    ( 79.14 € )
    8 dias úteis
    91.73 €
    ( 109.16 € )
    7 dias úteis
    101.92 €
    ( 121.28 € )
    7 dias úteis
    101.92 €
    ( 121.28 € )
    8 dias úteis
    120.46 €
    ( 143.35 € )
    7 dias úteis
    133.87 €
    ( 159.31 € )
    7 dias úteis
    133.87 €
    ( 159.31 € )
    7 dias úteis
    171.39 €
    ( 203.95 € )
    6 dias úteis
    190.46 €
    ( 226.65 € )
    7 dias úteis
    190.46 €
    ( 226.65 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Compared to conventional products, this model achieves higher machining efficiency, longer service life and higher quality machining of hard mold materials at 40 HRC or more.
    · New HARDMAX coating adopted to maintain film hardness while improving oxidation resistance
    · Provides stable processing for water-soluble/oil-based cutting oil, oil mist, and air blow
    · The machining dimension has been improved by improving the wear resistance and setting the rake angle of the ball tip to negative
    · The rake angle on the outer circumference side of the ball has been set to weak negative, securing sharpness, providing an excellent processed surface and preventing deflection