Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • R Size(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

HB, HM Coated 2-Flute Ball (1 Flute for R0.05 φ6 Shank Only)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

R Size

(mm)

Blade length (ℓ)

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
0.1
0.3
1 unidades
0.3
0.9
1 unidades
0.5
2.5
1 unidades
0.75
2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
95.12 €
(
113.19 €
)
8 dias úteis
47.12 €
(
56.07 €
)
8 dias úteis
43.34 €
(
51.57 €
)
8 dias úteis
52.78 €
(
62.81 €
)
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Compared to conventional products, this model achieves higher machining efficiency, longer service life and higher quality machining of hard mold materials at 40 HRC or more.
· New HARDMAX coating adopted to maintain film hardness while improving oxidation resistance
· Provides stable processing for water-soluble/oil-based cutting oil, oil mist, and air blow
· The machining dimension has been improved by improving the wear resistance and setting the rake angle of the ball tip to negative
· The rake angle on the outer circumference side of the ball has been set to weak negative, securing sharpness, providing an excellent processed surface and preventing deflection