Registar
Confirmado
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

TAF Drill (TAFM1300F20)

Número da peça:

TAFM1300F20
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    TAFM1300F20

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    Machining Hole Depth (l/d)

    (mm)

    Actual Machined Hole Depth L5

    (mm)

    Compatible Inserts

    Dimensions shank diameter D4

    (mm)

    Wrench

    Clamp Screw

    Number of flutes

    (Sheets)

    Dimensions flange diameter D7

    (mm)

    Dimensions coolant hole D8

    Insert, Call Number

    Quantidade mínima de encomenda
    13
    44
    97
    End Mill Shank
    3
    39
    54
    20
    TKY06F
    TS2
    2
    25
    PT1/8
    GCMT040204-U_
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    313.87 €
    ( 373.51 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A blade tip replacement type carbide insert drill.
    [Features]
    · Economical insert that uses four corners.
    · Grade and breaker combination can support a wide range of cut materials.
    · High rigidity holder.
    [Applications]
    · High-efficiency machining for large diameter sizes.