Registar
Confirmado
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

MSE Miracle MINI STAR DRILL (MSE0012SB-VP20MF)

Número da peça:

MSE0012SB-VP20MF
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MSE0012SB-VP20MF

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Length under neck L2

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    0.12
    1.4
    9.7
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    71.65 €
    ( 85.26 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Ultra-small diameter carbide solid drill.
    [Features]
    · Tool shape with attention to machining stability (wide margin width and shallow circumferential relief).
    · Stable ultra small diameter machining is enabled with large groove width with excellent chip discharge performance.
    [Applications]
    · Supports drilling small holes starting from φ0.1 (diameter 0.1 mm).