Registar
Confirmado
  • Blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Effective Length LU(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

For Counterboring CBJP (CBJPR141S25)

Número da peça:

CBJPR141S25
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    CBJPR141S25

    Blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Effective Length LU

    (mm)

    Nominal designation of compatible bolt

    Minimum Machining Diameter DMIN

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    14
    108
    1
    28
    21
    M8
    3.1
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    168.06 €
    ( 199.99 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Boring and unrolling can be performed as well as straightforward countersinking. M8-M30 hex socket bolt seat machining is possible. 86° Rhombus 11° Positive Insert