Registar
Confirmado
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Shank Type
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

DCSSM Drill for Non-Ferrous Metal Machining (M) (DCSSMD0210)

Número da peça:

DCSSMD0210
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    DCSSMD0210

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Shank Type

    Quantidade mínima de encomenda
    2.1
    17
    End Mill Shank
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    130.65 €
    ( 155.47 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Diamond coated drill for non-ferrous metal machining. (Middle type)
    [Features]
    · The unique CVD diamond coating technology demonstrates incredible film adhesiveness.
    · Enables stable drilling that won't easily peel or chip.
    [Applications]
    · Optimal for machining of high silicon aluminum, graphite, machinable ceramics, etc.
    · Long life and high-precision drilling.