Registar
Condições de filtragem
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Manufacturer Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

RSE230 End Mill for Resin Clear Cut (RSE230-3-9-3)

Número da peça:

RSE230-3-9-3
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RSE230-3-9-3

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    (d2) Neck Diameter

    (mm)

    (γ) Neck Angle

    (°)

    Manufacturer Code

    Shape

    Quantidade mínima de encomenda
    3
    9
    3
    100
    -
    -
    -
    01-00644-03000
    Full Blade Long Type
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    64.99 €
    ( 77.34 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    3x, 5x and 10x blade length, ultra long neck, same diameter type - selectable according to machining shape.