Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

MACH225 MUGEN-COATING High Speed Ball End Mill for Hardened Steels

Número da peça:

Indefinido. 20 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

R Size

(mm)

Blade length (ℓ)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Underneck length (ℓ1)

(mm)

Shank diameter (d)

(mm)

R Precision

(μm)

Manufacturer Code

(D) Blade Diameter

(mm)

(d2) Neck Diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
0.1
0.2
50
0.5
4
0.005~-0.005
08-00555-01011
0.2
0.175
1 unidades
0.1
0.2
50
0.5
6
0.005~-0.005
08-00555-01012
0.2
0.175
1 unidades
0.2
0.4
50
1
4
0.005~-0.005
08-00555-02011
0.4
0.365
1 unidades
0.2
0.4
50
1
6
0.005~-0.005
08-00555-02012
0.4
0.365
1 unidades
0.3
0.6
50
1.5
4
0.01~-0.01
08-00555-03011
0.6
0.56
1 unidades
0.3
0.6
50
1.5
6
0.01~-0.01
08-00555-03012
0.6
0.56
1 unidades
0.4
0.8
50
2
4
0.01~-0.01
08-00555-04011
0.8
0.76
1 unidades
0.4
0.8
50
2
6
0.01~-0.01
08-00555-04012
0.8
0.76
1 unidades
0.5
1
50
2.5
4
0.01~-0.01
08-00555-05011
1
0.95
1 unidades
0.5
1
50
2.5
6
0.01~-0.01
08-00555-05012
1
0.95
1 unidades
0.25
0.5
50
1.25
4
0.01~-0.01
08-00555-02511
0.5
0.46
1 unidades
0.25
0.5
50
1.25
6
0.01~-0.01
08-00555-02512
0.5
0.46
1 unidades
0.75
1.5
50
3.8
4
0.01~-0.01
08-00555-07511
1.5
1.45
1 unidades
0.75
1.5
50
3.8
6
0.01~-0.01
08-00555-07512
1.5
1.45
1 unidades
1
2
50
5
4
0.01~-0.01
08-00555-10011
2
1.94
1 unidades
1
2
50
5
6
0.01~-0.01
08-00555-10012
2
1.94
1 unidades
1.5
3
60
8
6
0.01~-0.01
08-00555-15012
3
2.85
1 unidades
2
4
60
10
6
0.01~-0.01
08-00555-20012
4
3.8
1 unidades
2.5
5
60
12
6
0.01~-0.01
08-00555-25012
5
4.8
1 unidades
3
6
60
15
6
0.01~-0.01
08-00555-30012
6
5.7
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
96.41 €
( 114.73 € )
6 dias úteis
126.67 €
( 150.74 € )
6 dias úteis
87.24 €
( 103.82 € )
6 dias úteis
116.57 €
( 138.72 € )
6 dias úteis
67.97 €
( 80.88 € )
6 dias úteis
96.41 €
( 114.73 € )
6 dias úteis
62.48 €
( 74.35 € )
6 dias úteis
90.90 €
( 108.17 € )
6 dias úteis
64.55 €
( 76.81 € )
6 dias úteis
83.57 €
( 99.45 € )
6 dias úteis
77.16 €
( 91.82 € )
6 dias úteis
106.49 €
( 126.72 € )
6 dias úteis
56.05 €
( 66.70 € )
6 dias úteis
83.57 €
( 99.45 € )
6 dias úteis
50.56 €
( 60.17 € )
10 dias úteis
83.57 €
( 99.45 € )
6 dias úteis
91.81 €
( 109.25 € )
6 dias úteis
91.81 €
( 109.25 € )
6 dias úteis
101.00 €
( 120.19 € )
6 dias úteis
101.00 €
( 120.19 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Large cutting depth can be set, with effective high-speed feed