Marcas
Empresa
Contacto
Registar
Iniciar sessão
Carrinho
PT
Produtos / Categorias
Solution Center
Indústrias
Página Inicial MISUMI
Processing Tools
Machine Tools
Machining Tools
Jigs for Manual Tightening
Locating Elements (for Positioning Parts / Manual Tightening)
Bar Plate (T-Groove) Type
Condições de filtragem
Limpar tudo
A(mm)
1,200
500
650
750
B(mm)
250
325
375
600
C(mm)
100
125
250
D(mm)
40
50
E(mm)
220
300
400
600
Mass(kg)
19.5
25.5
29.6
48
Type
BAP
Dias de envio estimados
Tudo
Dentro de 8 dias úteis
NABEYA
Bar Plate (T-Groove) Type
Número da peça:
Indefinido.
4
candidatos encontrados.
Adicionar a Meus Componentes
Quantidade:
Adicionar ao carrinho
Lista de números de peça
Informações detalhadas
Lista de números de peça
Número de itens
30 itens
60 itens
90 itens
1
Número da peça
BAP1200
BAP500
BAP650
BAP750
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(kg)
Quantidade mínima de encomenda
1,200
600
250
50
600
48
1 unidades
500
250
100
40
220
19.5
1 unidades
650
325
125
50
300
25.5
1 unidades
750
375
125
50
400
29.6
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Ordenar por
Data de envio standard
Ordenar por
2,984.70 €
(
3,551.79 €
)
8 dias úteis
1,412.33 €
(
1,680.67 €
)
8 dias úteis
1,694.79 €
(
2,016.80 €
)
8 dias úteis
1,965.33 €
(
2,338.74 €
)
8 dias úteis
1
Informações detalhadas
Informações básicas
Informações básicas
S50C/quenched HRC50 +5/0 bar plate (T groove type).