Registar
Confirmado
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • I(mm)
  • J(mm)
  • Mounting Hole Diameter(φ mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

MC Tooling Block (2-Sided Standard Type) (TBS06S-20085)

Número da peça:

TBS06S-20085
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    TBS06S-20085

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    I

    (mm)

    J

    (mm)

    Mounting Hole Diameter

    (φ mm)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    600
    850
    201
    214.5
    50
    50
    500
    215
    200
    340
    18
    582
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    15,797.90 €
    ( 18,799.50 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Self-cut margin of 0.4 to 0.5 mm is provided on the used surface. Self-cut allows finish with the same accuracy as your machine. Usable with existing machinery for your desired machining, such as T-grooving or tapping. Optionally available products include ground bottom and edge locator surface specifications and seating upper surface finishes.

    O número da peça foi confirmado