Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Tool Diameter(mm)
  • Groove Length(mm)
  • Diameter tolerance(mm)
  • Number of flutes(Sheets)
  • Full length L(mm)
  • Length under neck ℓ1(mm)
  • Bite length T(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Long Handle Reamer LHR (LHR2-50-100)

Número da peça:

LHR2-50-100
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    129.46 €
  • Total (excl. IVA)
    129.46 €
    Preço, incluindo IVA:
    154.06 €
  • Data de envio
    6 dias úteis
    Data de envio de referência: 24.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?76
Quantidade 
?
1 - 5051+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
129.46 €
(
154.06 €
)
129.46 €
(
154.06 €
)
Shipping days6 daysQuote

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LHR2-50-100

Tool Diameter

(mm)

Groove Length

(mm)

Diameter tolerance

(mm)

Number of flutes

(Sheets)

Full length L

(mm)

Length under neck ℓ1

(mm)

Bite length T

(mm)

shank diameter

Center

Quantidade mínima de encomenda
2
50
+0.002~+0.007
4
100
57
6
3
60° Convex
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
129.46 €
(
154.06 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

For long type deep hole, Hold on slop to improve assistance 1

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado