Registar
Confirmado
  • Shank size W(mm)
  • Material
  • Shank size L(mm)
  • Shank size H(mm)
  • Compatible Bit
  • Tip Size A
  • Tip Size B
  • Tip Size C
  • Tip Size r
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

JIS Standard Round End Straight Bit, 36 Type (36-0-HT110)

JIS Standard Round End Straight Bit, 36 Type 36-0-HT110

Número da peça:

36-0-HT110
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    36-0-HT110

    Shank size W

    (mm)

    Material

    Shank size L

    (mm)

    Shank size H

    (mm)

    Compatible Bit

    Tip Size A

    Tip Size B

    Tip Size C

    Tip Size r

    Quantidade mínima de encomenda
    10
    HT110
    80
    10
    06-0
    10
    10
    3
    2
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    24.18 €
    ( 28.77 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    JIS standard HT110, straight turning tool with rounded corner, type 36.

    O número da peça foi confirmado