Registar
Confirmado
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (ℓ)(mm)
  • Neck diameter (d1)(mm)
  • Neck length (ℓ1)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Torsion Angle (θ)(°)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

Staggered Blade T-Slot Cutter (STC-22-5)

Número da peça:

STC-22-5
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Informações do produto

     

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    STC-22-5

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (ℓ)

    (mm)

    Neck diameter (d1)

    (mm)

    Neck length (ℓ1)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Torsion Angle (θ)

    (°)

    O.D. Tolerance

    Quantidade mínima de encomenda
    22
    5
    9.5
    22
    120
    16
    6
    Right and left torsion (15°)
    -0.065~-0.195
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    143.67 €
    ( 170.97 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Made using cobalt HSS for use with higher torques than normal blades.

    O número da peça foi confirmado