Registar
Condições de filtragem
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (ℓ)(mm)
  • Neck diameter (d1)(mm)
  • Neck length (ℓ1)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Long Shank Staggered Tooth T-Slot Cutter (LS-STC-22-4)

Número da peça:

LS-STC-22-4
Limpar
    Quantidade:

    Informações do produto

     

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    LS-STC-22-4

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (ℓ)

    (mm)

    Neck diameter (d1)

    (mm)

    Neck length (ℓ1)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    O.D. Tolerance

    Quantidade mínima de encomenda
    22
    4
    9.5
    22
    150
    16
    6
    -0.065~-0.195
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    162.00 €
    ( 192.78 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    The shank has been designed especially for length. Effective for machining centers, etc.