Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Tip angle (θ)
  • Number of flutes(sheet)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)
  • Tip diameter
  • Blade length (ℓ)
  • Outer Diameter (D)
  • Outer Diameter Length (ℓ1)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Center reamer (CR-60-10)

Número da peça:

CR-60-10
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    46.09 €
  • Total (excl. IVA)
    46.09 €
    Preço, incluindo IVA: 54.85 €
  • Data de envio
    6 dias úteis
    Data de envio de referência: 07.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?99
Loading...
Quantidade 
?
1 - 5051+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
46.09 €
(54.85 €)
46.09 €
(54.85 €)
Shipping days6 daysQuote

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
CR-60-10

Tip angle (θ)

Number of flutes

(sheet)

Overall Length (L)

(mm)

Shank diameter (d)

Tip diameter

Blade length (ℓ)

Outer Diameter (D)

Outer Diameter Length (ℓ1)

Quantidade mínima de encomenda
60
7
48
6
0
8.66
10
18
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
46.09 €
( 54.85 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Reamers for center hole finishing or chamfering. Edges of odd number reduce chatter.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado