Registar
Condições de filtragem
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank diameter D4(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

MVS WSTAR Drill (Internally Lubricated) (MVS0300X08S060-DP1020)

MVS WSTAR Drill (Internally Lubricated)

Número da peça:

MVS0300X08S060-DP1020
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MVS0300X08S060-DP1020

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank diameter D4

    (mm)

    Length under neck L2

    (mm)

    Machining Hole Depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    3
    35
    81
    6
    38.2
    8
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    133.61 €
    ( 159.00 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    General purpose carbide solid drill (internal oil supply).
    [Features]
    · Wave blade type and groove shape having excellent chip disposal.
    · The smoothing process reduces cutting resistance and provides excellent chip discharge performance.
    · The unique coolant hole shape speeds up coolant flow to quickly remove cutting heat and increase operating life.
    [Applications]
    · Drill-dedicated PVD grade shows excellent wear resistance with a wide range of work materials from general steel to carbon steel, alloy steel, stainless steel, and cast iron.