Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 3 - 99 | 100 - 1329 | 1330+ |
---|---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 28.10 € ( 33.44 € ) | 17.39 € ( 20.69 € ) | 17.39 € ( 20.69 € ) |
Shipping days | 6 days | 6 days | Quote |
[Features]
It can be used for hexagon socket screw such as cap screw and set-screw.
Suitable for partition/furniture assembly, NC machine assembly and maintenance/installation work
The tip shaft is in the shape of a circle, making it excellent for work done in tight spaces.
An easy-to-see, razor-engraved mark that does not disappear, allowing for easy determination of sizes in one look.
Due to the opposite-side axis being 6.35 mm, it can also be used as a replaceable screwdriver bit.