Registar
Condições de filtragem
  • Shower Material
  • blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Carbide Alloy Cutter (24623)

Número da peça:

24623
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    24623

    Shape

    Shower Material

    blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    Round tip type cylinder
    Brazed
    6.3
    12.7
    31.3
    297-4282
    7.5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    40.15 €
    ( 47.78 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Achieves smooth work without snagging due to unique blade design.
    · In addition to the smooth cutting feel, the blade keeps well, and has excellent durability.
    [Applications]
    · Ideal for difficult-to-machine materials such as stainless steel, nickel alloy, titanium alloy, Inconel, etc.