Registar
Condições de filtragem
  • Amount Of Content
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

PCB Connector Extractor SS-10

Número da peça:

SS-10
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    SS-10

    Amount Of Content

    Quantidade mínima de encomenda
    1 pc.
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    14.99 €
    ( 17.84 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Tweezers optimal for extraction and insertion work of fitting-type connectors.
    [Features]
    · Precision machining is applied to the tip.
    · Securely holds straight-type and right angle-type circuit board connectors that are mounted in a 1.5 mm pitch super high density.
    · Capable of vertical and smooth extraction without any worry of disconnecting or prying of the housing.
    [Applications]
    · For the extraction and insertion of fitting-type connectors on the circuit board.