Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Titanium Tweezers Non-Magnetic Type Total Length (mm) 70–120

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Overall Length

(mm)

Tip

Trusco Code

Amount Of Content

Quantidade mínima de encomenda
120
Rounded-end tapered tip
261-7234
1 pc.
1 unidades
115
Diagonal tapering point type
261-7277
1 pc.
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
67.90 €
(
80.80 €
)
7 dias úteis
84.50 €
(
100.56 €
)
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
• No quality change occurs even when being contact with 885 °C object.
[Application]
• Electronic and precision component assembly work.
• Soldering.