Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Double-Ended Wrench No, 6M

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Overall Length

(mm)

Width across flat dimension

(mm)

Head Thickness

(mm)

External diameter: b1

(mm)

External diameter: b2

(mm)

Mass

(g)

Quantidade mínima de encomenda
105
4.5×5.5
3.2
13.0
15.0
15
1 unidades
105
5×5.5
3.2
13.0
15.0
15
1 unidades
122
5.5×7
3.2
15.5
17.9
22
1 unidades
168
12×13
5.8
28.7
30.5
73
1 unidades
201
16×17
7.0
34.7
35.6
122
1 unidades
201
16×18
7.0
34.7
35.6
122
1 unidades
225
20×22
7.3
42.0
46.0
188
1 unidades
280
25×28
8.4
53.0
58.0
366
1 unidades
300
30×32
9.0
60.0
67.0
481
1 unidades
355
30×36
11.0
66.0
74.0
714
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
11.39 €
( 13.55 € )
6 dias úteis
11.39 €
( 13.55 € )
6 dias úteis
10.33 €
( 12.29 € )
6 dias úteis
13.38 €
( 15.92 € )
6 dias úteis
16.22 €
( 19.30 € )
9 dias úteis
17.40 €
( 20.71 € )
6 dias úteis
22.78 €
( 27.11 € )
6 dias úteis
31.71 €
( 37.73 € )
6 dias úteis
41.08 €
( 48.89 € )
9 dias úteis
73.72 €
( 87.73 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A high-selling, frequently used wrench series. It supports a wide range from small to large sizes.

[Features]
· The ultimate flat head.
· With matte chrome plating.
· Manganese Boron Steel