Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
78.32 € ( 93.20 € ) | 6 dias úteis |
86.73 € ( 103.21 € ) | 6 dias úteis |
112.48 € ( 133.85 € ) | 6 dias úteis |
94.20 € ( 112.10 € ) | 6 dias úteis |
112.48 € ( 133.85 € ) | 6 dias úteis |
91.88 € ( 109.34 € ) | 6 dias úteis |
126.04 € ( 149.99 € ) | 6 dias úteis |
134.90 € ( 160.53 € ) | 6 dias úteis |
186.40 € ( 221.82 € ) | 6 dias úteis |
235.29 € ( 280.00 € ) | 6 dias úteis |
Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering.
[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.