Registar
Confirmado
  • Number of Teeth
  • Width(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Brown Coil BR 30 m Winding (BR0614)

Brown Coil BR 30 m Winding BR0614

Número da peça:

BR0614
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    BR0614

    Number of Teeth

    Width

    (mm)

    Mass

    (kg)

    JAN Code

    Quantidade mínima de encomenda
    14
    6
    1.24
    4523373102325
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    102.94 €
    ( 122.50 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    Can be used for cutting special hardwoods.
    [Features]
    Made from alloy tool steel, cutting performance is enhanced by a unique special constant temperature heat treatment.

    O número da peça foi confirmado