Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Short Multifunctional Torsion Wrench (Opposite Side and Angle Bent Type)

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Width across flat dimension

(mm)

Single Product/Set Classification

Overall length (L dimension)

(mm)

Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only

(mm)

Set Content

(mm)

Set Content

(piece)

Mass

(g/Set)

Trusco Code

Mass

(g)

Accessory

Quantidade mínima de encomenda
1.5 ~ 10
Set Product
-
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
265
301-9004
-
Holder
1 unidades
1.5
Single Item
50
6
-
-
-
304-2693
0.8
-
1 unidades
2
Single Item
56
6.5
-
-
-
304-2707
1.7
-
1 unidades
2.5
Single Item
63
8
-
-
-
304-2715
3
-
1 unidades
3
Single Item
71
10
-
-
-
304-2723
5
-
1 unidades
4
Single Item
80
12
-
-
-
304-2731
10
-
1 unidades
5
Single Item
90
14
-
-
-
304-2740
18
-
1 unidades
6
Single Item
100
18
-
-
-
304-2758
30
-
1 unidades
8
Single Item
112
23
-
-
-
304-2766
62
-
1 unidades
10
Single Item
125
27.5
-
-
-
304-2774
105
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
88.62 €
( 105.46 € )
6 dias úteis
6.40 €
( 7.62 € )
6 dias úteis
6.41 €
( 7.63 € )
6 dias úteis
6.66 €
( 7.93 € )
6 dias úteis
7.02 €
( 8.35 € )
7 dias úteis
8.17 €
( 9.72 € )
6 dias úteis
9.68 €
( 11.52 € )
6 dias úteis
11.89 €
( 14.15 € )
6 dias úteis
15.50 €
( 18.45 € )
9 dias úteis
22.61 €
( 26.91 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
- Both ends are opposite sides/corner bending, and operation with swing angle 30°is possible.
- Convenient to use in confined spaces where there is not enough room to rotate hex bar.
Hardness is HRC53 ~ 57.
Material is general chrome vanadium steel.
- Torsion wrench TTX-9S short type.
- [Applications] For screw tightening in tight places.