Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Kapton Tape No. 650S【1 a 20 unidades】

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Width

(mm)

Thickness

(mm)

Adhesiveness

Tensile Strength

Trusco Code

Mass

(g)

Specifications

Stretch

(%)

Breakdown Voltage

(kV)

Support Thickness

(mm)

Display Thickness

Electrolytic corrosion coefficient

Amount Of Content

Quantidade mínima de encomenda
10
0.035
4.1N/25mm
78.5N/25mm
430-6635
20
Cutting Requires Cutter
-
-
-
-
-
1 Roll
1 unidades
10
0.05
5.3N/25mm
122.6N/25mm
430-6643
25
Cutting Requires Cutter
-
-
-
-
-
1 Roll
1 unidades
15
0.05
5.3N/25mm
122.6N/25mm
430-6651
37.5
Cutting Requires Cutter
-
-
-
-
-
1 Roll
1 unidades
20
0.05
5.3N/25mm
122.6N/25mm
430-6660
50
Cutting Requires Cutter
-
-
-
-
-
1 Roll
1 unidades
10
0.08
5.3N/25mm
122.6N/25mm
430-6678
29
Cutting Requires Cutter
-
-
-
-
-
1 Roll
1 unidades
10
0.05
5.39N/25mm
122.6N/25mm
-
-
-
50
7.0
0.025
0.025
1
1 Box (20 Rolls)
1 conjuntos

20 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
43.42 €
( 51.67 € )
6 dias úteis
19.14 €
( 22.78 € )
6 dias úteis
28.73 €
( 34.19 € )
6 dias úteis
38.30 €
( 45.58 € )
6 dias úteis
37.01 €
( 44.04 € )
6 dias úteis
288.04 €
( 342.77 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
- Has excellent heat resistance.
[Applications]
- For masking during high temperature dry painting and solder plating.
- For splicing heat resistant films and TAB (print board).
- For heat resistant processing and transport of parts.