Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado

Pylon Million Vinyl Tape【10 unidades】 (HF-533-C)

Pylon Million Vinyl Tape HF-533-C

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

  • HF-110-A
  • HF-530-C

Número da peça:

HF-533-C
Limpar
  • Este produto é vendido em embalagens de 10 unidades cada.

  • Preço unitário (excl. IVA)
    36.17 €
  • Total (excl. IVA)
    36.17 €
    Preço, incluindo IVA:
    43.04 €
  • Data de envio
    6 dias úteis
    Data de envio de referência: 22.07.2025
Quantidade:
Conjunto(s) (à 10 unidades)
Quantidade disponível para encomendar?65
Loading...
Quantidade 
?
1 - 6566 - 99100+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
36.17 €
(
43.04 €
)
36.17 €
(
43.04 €
)
23.61 €
(
28.10 €
)
Shipping days6 daysQuoteQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HF-533-C

Color

Length

(m)

Color Details

Trusco Code

Mass

(g/package)

Amount Of Content

Quantidade mínima de encomenda
Blue Type
20
Blue
366-4741
950
1 Pack (10 pcs)
1 conjuntos

10 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
36.17 €
(
43.04 €
)
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Vinyl tape that supports a wide range of applications.
[Features]
· The quality and performance meet the JIS standards and are also well regarded overseas.
· Strong adhesion that is able to adhere to most materials, such as metal, wood, glass and cloth.
· Can be torn well by hand, and has excellent adhesion for terminal processing and joint parts.
· Tape release is heavy, fits materials well, and can be used for a long time.
[Applications]
· For insulation of joined parts and terminals of wires and cables.
· For color coding for grouping or identification of distributing boards, wire harnesses, etc.
· Can be used extensively, from public works, construction, factories, workplaces, heavy electric and light electric companies to general households.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado