Registar
Confirmado
  • Amount Of Content
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Aluminum Tape "Ace Cloth"

Aluminum Tape "Ace Cloth" 0115020AL

Número da peça:

0115020AL
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 6.

    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    0115020AL

    Amount Of Content

    Quantidade mínima de encomenda
    1 Roll
    6 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.18 €
    ( 14.49 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    - A non-toluene type of adhesive designed with the environment in mind.
    - Strongly adheres to moisture-permeable sheets and airtight film insulators.
    - Has excellent weather resistance. (JIS A 6930 tested, 50 years equivalent)
    - Thin and durable, can be applied in layers, and has excellent applicability without getting hands dirtied up.
    [Applications]
    - For fastening and repairing thermally insulating joints and the like.

    O número da peça foi confirmado