Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Width(mm)
  • Trusco Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis

Double-Sided Adhesive Tape for Securing Printing Plates No.513

Double-Sided Adhesive Tape for Securing Printing Plates No.513

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

  • 513-25
  • 513-50

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Width

(mm)

Trusco Code

Mass

(g)

Amount Of Content

Quantidade mínima de encomenda
25
377-7006
191
1 Roll
40 unidades
50
377-7014
382
1 Roll
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
18.78 €
(
22.35 €
)
6 dias úteis
37.58 €
(
44.72 €
)
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

High strength double-sided tape that is unlikely to tear, making it suitable for fixing metallic/rubber printing plates.
[Features]
· Can be adhered firmly onto sheet metal, sheet rubber and cylinders.
· Features excellent workability and enables easy typesetting and disassembly.
· Japanese paper is used as a base to increase ease of use when throwing in. The tape has high strength and is unlikely to tear even when peeling.
[Applications]
· For fixing metal and rubber printed panels.