Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.[Features]
- A glass cloth tape fitted with an adhesive that has excellent heat resistance.
- A JIS standards heat resistance classification Class H (180 °C) equivalent product.
- Has excellent tensile strength and is suitable for all sorts of banding.
[Applications]
- For applications that require heat resistance and insulation.
- For protection and banding of all sorts of pipings that require heat resistance.
- For protection and insulation of heater wiring.