Registar
Condições de filtragem

Superfit ACR Heavy-duty Screwdriver (Magnetic)

Superfit ACR Heavy-duty Screwdriver (Magnetic)
  • Superfit ACR Heavy-duty Screwdriver (Magnetic)
  • Superfit ACR Heavy-duty Screwdriver (Magnetic)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Tip standards

    Tip size / Phillips (+)

    Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1

    Shaft length L (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    Phillips (+)
    No. 2
    -
    100
    210
    275-9209
    114
    1 unidades
    Phillips (+)
    No. 3
    -
    150
    270
    275-9217
    182
    1 unidades
    Flathead (-)
    -
    6
    100
    210
    275-9179
    114
    1 unidades
    Flathead (-)
    -
    8
    150
    270
    275-9187
    180
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    6 dias úteis
    19.25 €
    ( 22.91 € )
    6 dias úteis
    14.11 €
    ( 16.79 € )
    6 dias úteis
    19.23 €
    ( 22.88 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    The tip shape has a structure that is hard to cam-out, (Phillips point: ACRR, slotted point: notch attached), and can prevent the cutting edge being lifted from the screw.
    With the hex bolster, you can apply the wrench with a stronger force to make the turn.