Registar
Confirmado
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • d(mm)
  • H1(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

FMP Plunger Extension (FMP31.75-OD76-120)

FMP Plunger Extension FMP31.75-OD76-120

Número da peça:

FMP31.75-OD76-120
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    FMP31.75-OD76-120

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    d

    (mm)

    H1

    (mm)

    K

    (mm)

    W

    (mm)

    G

    K1

    (mm)

    W1

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    76
    30
    120
    31.75
    32
    7
    12.3
    M16X160
    8
    12.7
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    312.15 €
    ( 371.46 € )
    10 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Exerts its strength when the arbor is not quite long enough during deep engraving for molds

    O número da peça foi confirmado