Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Ratchet Handle (Square Socket 12.7 mm) KOKEN

Número da peça:

4753N
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
4753N
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
73.83 €
( 87.86 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right easy and reliable.
· The claw tip has two steps and supports gears with the two surfaces. Due to this structure, torque is increased by approximately 30% compared to the conventional single type (manufacturer's comparison).

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado