Registar
Condições de filtragem
  • Single corner (θ)(Degree)
  • Tip diameter D(φ)
  • Blade Length l(mm)
  • R(mm)
  • shank d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Large End Diameter (φ)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Taper Ball End Mill 2 Blades (ATBES-21303)

Número da peça:

ATBES-21303
Limpar
    Quantidade:

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    ATBES-21303

    Single corner (θ)

    (Degree)

    Tip diameter D

    (φ)

    Blade Length l

    (mm)

    R

    (mm)

    shank d

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Large End Diameter (φ)

    O.D. Tolerance

    (mm)

    R Tolerance

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    1°30′
    1.3
    8
    0.65
    4
    50
    1.69
    +0/-0.025
    +0/-0.01
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    122.52 €
    ( 145.80 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A small diameter taper ball end mill that standardizes maximum taper angles up to 15 degrees.