Registar
1
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Tool Diameter(mm)
  • Number of flutes
  • Blade Length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis
  • Long Handle Reamer

    Número da peça:

    Indefinido. 16 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Tool Diameter

    (mm)

    Number of flutes

    Blade Length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    shank diameter

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    1
    4
    50
    100
    2
    402-5849
    10
    1 unidades
    2
    4
    60
    100
    3
    402-5920
    10
    1 unidades
    3
    6
    60
    100
    3
    402-5938
    13
    1 unidades
    4
    6
    60
    100
    4
    402-5946
    15
    1 unidades
    5
    6
    100
    140
    5
    402-5954
    21
    1 unidades
    6
    6
    120
    160
    6
    402-5962
    30
    1 unidades
    7
    6
    120
    160
    7
    402-5971
    35
    1 unidades
    8
    6
    150
    200
    8
    402-5989
    35
    1 unidades
    9
    6
    150
    200
    9
    402-5997
    72
    1 unidades
    10
    6
    150
    200
    10
    402-5857
    87
    1 unidades
    11
    6
    200
    250
    11
    402-5865
    125
    1 unidades
    12
    6
    200
    250
    12
    402-5873
    148
    1 unidades
    13
    8
    200
    250
    13
    402-5881
    172
    1 unidades
    14
    8
    200
    250
    14
    402-5890
    197
    1 unidades
    15
    8
    200
    250
    15
    402-5903
    264
    1 unidades
    16
    8
    200
    250
    16
    402-5911
    303
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    155.74 €
    ( 185.33 € )
    6 dias úteis
    118.14 €61.43 €
    ( 73.10 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    110.32 €
    ( 131.28 € )
    6 dias úteis
    118.88 €
    ( 141.47 € )
    6 dias úteis
    127.48 €
    ( 151.70 € )
    6 dias úteis
    130.16 €
    ( 154.89 € )
    6 dias úteis
    135.82 €
    ( 161.63 € )
    6 dias úteis
    108.01 €
    ( 128.53 € )
    6 dias úteis
    124.53 €
    ( 148.19 € )
    6 dias úteis
    141.67 €
    ( 168.59 € )
    10 dias úteis
    168.51 €
    ( 200.53 € )
    6 dias úteis
    192.51 €
    ( 229.09 € )
    6 dias úteis
    200.46 €
    ( 238.55 € )
    6 dias úteis
    231.13 €
    ( 275.04 € )
    6 dias úteis
    266.84 €
    ( 317.54 € )
    6 dias úteis
    282.59 €
    ( 336.28 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Characteristics]
    Has a gentle chamfer angle and four-cornered shank section, precisely finishing drilled holes or holes through which a rough ream has been put through.
    Although originally for hand-finishing, it can also be used for machine finishing at the final stage.
    Suitable for deep groove machining.
    [Application]
    Work Materials: Cast Iron, Carbon Steel, Alloy Steel, Tool Steel, Stainless Steel, Aluminum Alloy.