Registar
Condições de filtragem
  • Spindle types
    • BT30
    • BT40
    • BT50
  • Retainable blade diameter(mm)
  • Holder Length L(mm)
  • l(mm)
  • ℓ1(mm)
  • Can be used as a center through
  • D 0-0.1(mm)
  • d1  h7(mm)
  • d2  0-0.1(mm)
  • ℓ2 0-0.1(mm)
  • ℓ3(mm)
  • H(mm)
  • d3(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis

Pull Stud

Pull Stud

Número da peça:

Indefinido. 23 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Spindle types

    Retainable blade diameter

    (mm)

    Holder Length L

    (mm)

    l

    (mm)

    ℓ1

    (mm)

    Standard

    Can be used as a center through

    D 0-0.1

    (mm)

    d1  h7

    (mm)

    d2  0-0.1

    (mm)

    ℓ2 0-0.1

    (mm)

    ℓ3

    (mm)

    H

    (mm)

    G

    θ°

    d3

    (mm)

    Standard Price (Reference Price)

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    [BT30] BT30
    16.5
    43
    23
    5
    MAS-1
    -
    11
    12.5
    7
    18
    4
    13
    M12
    45゜
    -
    3100
    30
    1 unidades
    [BT30] BT30
    16.5
    43
    23
    5
    MAS-1
    11
    12.5
    7
    18
    5.5
    13
    M12
    45゜
    2.5
    4000
    25
    1 unidades
    [BT30] BT30
    16.5
    43
    23
    5
    MAS-2
    -
    11
    12.5
    7
    18
    4
    13
    M12
    60゜
    -
    3100
    30
    1 unidades
    [BT30] BT30
    16.5
    43
    23
    5
    MAS-2
    11
    12.5
    7
    18
    5.5
    13
    M12
    60゜
    2.5
    4000
    30
    1 unidades
    -
    20
    53
    28
    5
    -
    -
    13.7
    13
    8.9
    22.5
    5
    17
    M12
    60゜
    -
    3100
    30
    1 unidades
    [BT30] BT30
    18
    43
    25
    5
    -
    -
    10
    13
    7
    20
    3
    14
    M12
    45゜
    -
    3100
    25
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    60
    35
    6
    MAS-1
    -
    15
    17
    10
    28
    5
    19
    M16
    45゜
    -
    3100
    75
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    60
    35
    6
    MAS-1
    15
    17
    10
    28
    7
    19
    M16
    45゜
    4
    4000
    65
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    60
    35
    6
    MAS-2
    -
    15
    17
    10
    28
    5
    19
    M16
    60゜
    -
    3100
    75
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    60
    35
    6
    MAS-2
    15
    17
    10
    28
    7
    19
    M16
    60゜
    4
    4000
    70
    1 unidades
    [BT50] BT50
    38
    85
    45
    10
    MAS-1
    -
    23
    25
    17
    35
    8
    30
    M24
    45゜
    -
    3100
    280
    1 unidades
    [BT50] BT50
    38
    85
    45
    10
    MAS-1
    23
    25
    17
    35
    10
    30
    M24
    45゜
    6
    4000
    255
    1 unidades
    [BT50] BT50
    38
    85
    45
    10
    MAS-2
    -
    23
    25
    17
    35
    8
    30
    M24
    60゜
    -
    3100
    280
    1 unidades
    [BT50] BT50
    38
    85
    45
    10
    MAS-2
    23
    25
    17
    35
    10
    30
    M24
    60゜
    6
    4000
    255
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    54.6
    30
    5
    -
    -
    15
    17
    10
    23
    5
    19
    M16
    90゜
    -
    3100
    65
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    50
    25
    5
    -
    -
    15
    17
    10
    18
    5
    19
    M16
    90゜
    -
    3100
    65
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    60
    35
    6
    -
    -
    15
    17
    10
    28
    5
    19
    M16
    90゜
    -
    3100
    75
    1 unidades
    [BT50] BT50
    39
    95
    55
    29
    -
    -
    25
    25
    18
    45.5
    8
    30
    M24
    60゜
    -
    3100
    455
    1 unidades
    [BT50] BT50
    38
    85
    45
    7.5
    -
    -
    23
    25
    17
    35
    8
    30
    M24
    90゜
    -
    3100
    260
    1 unidades
    [BT50] BT50
    38
    85
    45
    10
    -
    -
    23
    25
    17
    35
    8
    30
    M24
    90゜
    -
    3100
    300
    1 unidades
    [BT40] BT40
    22
    44.1
    19.1
    3
    -
    18.8
    17
    12.5
    14
    5
    19
    M16
    45゜
    7
    4000
    50
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    54
    29
    4
    -
    19
    17
    14
    23
    7
    19
    M16
    75゜
    7
    4000
    65
    1 unidades
    [BT40] BT40
    23
    54
    29
    7
    JIS-40P
    19
    17
    14
    23
    7
    19
    M16
    75゜
    7
    4000
    70
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    34.52 €
    ( 41.08 € )
    9 dias úteis
    44.55 €
    ( 53.01 € )
    9 dias úteis
    34.52 €
    ( 41.08 € )
    7 dias úteis
    44.60 €
    ( 53.07 € )
    7 dias úteis
    34.52 €
    ( 41.08 € )
    7 dias úteis
    34.47 €
    ( 41.02 € )
    7 dias úteis
    34.92 €
    ( 41.55 € )
    5 dias úteis
    44.91 €
    ( 53.44 € )
    9 dias úteis
    34.92 €
    ( 41.55 € )
    9 dias úteis
    44.96 €
    ( 53.50 € )
    7 dias úteis
    36.76 €
    ( 43.74 € )
    7 dias úteis
    46.61 €
    ( 55.47 € )
    7 dias úteis
    36.76 €
    ( 43.74 € )
    9 dias úteis
    46.61 €
    ( 55.47 € )
    7 dias úteis
    34.83 €
    ( 41.45 € )
    7 dias úteis
    34.83 €
    ( 41.45 € )
    7 dias úteis
    34.92 €
    ( 41.55 € )
    9 dias úteis
    38.33 €
    ( 45.61 € )
    7 dias úteis
    36.59 €
    ( 43.54 € )
    7 dias úteis
    36.94 €
    ( 43.96 € )
    7 dias úteis
    44.77 €
    ( 53.28 € )
    7 dias úteis
    44.91 €
    ( 53.44 € )
    7 dias úteis
    44.96 €
    ( 53.50 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    Standard type to match any machine tool manufacturer's model
    Two types of through holes compatible/not compatible.