Registar
Confirmado
  • Spindle types
  • Holder Length L(mm)
  • Coolant System
  • φd(mm)
  • L1(mm)
  • φd(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Side Locking Drill Holder (BT50-TSL25-165)

Side Locking Drill Holder

Número da peça:

BT50-TSL25-165
Limpar
    • The product is currently not available.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    Encomenda suspensa
    BT50-TSL25-165

    Spindle types

    Holder Length L

    (mm)

    Coolant System

    φd

    (mm)

    φD1

    (mm)

    L1

    (mm)

    φd

    (mm)

    Shank Diameter / Shank No.

    Mass

    (g)

    G

    H

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    BT50
    165
    Center Through (Blade Through)
    25
    -
    127
    48
    -
    5100
    M16
    56
    15
    20
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    243.65 €
    ( 289.94 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    Continuous centre drill bit.
    One drill bit holder with side lock.
    -Double contact
    -Spindle/shank type: BBT/BT
    -Spindle/shank number: 40.50
    -Handle diameter: 16 mm / 20 mm / 25 mm / 32 mm / 40 mm / 50 mm
    -Coolant supply system, etc. : central through
    -Holder length: 75 mm / 80 mm / 90 mm / 105 mm / 135 mm / 165 mm / 200 mm / 250 mm / 270 mm.