Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • blade diameter D(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Effective cutting edge length ap(mm)
  • D1(mm)
  • L(mm)
  • L2(mm)
  • BT NO.
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Full Cut Mill (FCR Type Long)

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa
Encomenda suspensa

blade diameter D

(mm)

Underneck length (ℓ1)

(mm)

Effective cutting edge length ap

(mm)

D1

(mm)

L

(mm)

L2

(mm)

BT NO.

Mass

(g)

Compatible Tip Model

Quantidade mínima de encomenda
16
45
8
40
85
63
BT30
500
BRG1608□□
1 unidades
20
50
8
40
85
63
BT30
500
BRG2008□□
1 unidades
25
50
8
40
85
63
BT30
600
BRG2508□□
1 unidades
16
45
8
60
105
78
BT40
1300
BRG1608□□
1 unidades
16
45
8
60
120
93
BT40
1400
BRG1608□□
1 unidades
20
60
8
60
120
93
BT40
1400
BRG2008□□
1 unidades
25
75
8
60
135
108
BT40
1500
BRG2508□□
1 unidades
25
75
8
60
150
123
BT40
1700
BRG2508□□
1 unidades
32
80
10
60
135
108
BT40
1700
BRG3210□□
1 unidades
32
90
10
60
150
123
BT40
1900
BRG3210□□
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
236.00 €
( 280.84 € )
10 dias úteis
255.00 €
( 303.45 € )
10 dias úteis
267.00 €
( 317.73 € )
10 dias úteis
266.00 €
( 316.54 € )
10 dias úteis
287.00 €
( 341.53 € )
10 dias úteis
312.00 €
( 371.28 € )
10 dias úteis
361.00 €
( 429.59 € )
10 dias úteis
397.00 €
( 472.43 € )
10 dias úteis
376.00 €
( 447.44 € )
10 dias úteis
415.00 €
( 493.85 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Dual face contact integrated type provides even higher rigidity. Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping