Registar
Confirmado
  • Retainable blade diameter(mm)
  • B(mm)
  • φA(mm)
  • Compatible Main Body Size(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Micro Collet (for Mega Micro Chuck) (NBC3S-1.7AA)

Micro Collet (for Mega Micro Chuck)

Número da peça:

NBC3S-1.7AA
Limpar
    • The product is currently not available.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    Encomenda suspensa
    NBC3S-1.7AA

    Retainable blade diameter

    (mm)

    B

    (mm)

    φA

    (mm)

    Compatible Main Body Size

    (mm)

    Features

    Quantidade mínima de encomenda
    1.65 ~1.75
    18.8
    6.06
    3
    Grip diameter between 0.45 and 6.05 can be selected within increments of 0.1 mm for a perfect fit. Small yet with excellent grip strength, precision small machining is realized in this product.
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    83.00 €
    ( 98.77 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Grip diameter between φ0.45 and φ6.05 can be selected in increments of 0.1 mm for a perfect fit
    · Small yet with excellent grip strength, precision small machining is realized in this product.