Registar
1
Condições de filtragem
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Neck Shape
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

HSP Long High Spiral End Mill MA

HSP Long High Spiral End Mill MA

Número da peça:

Indefinido. 82 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Blade diameter (D)

(φ)

Blade length (ℓ)

(mm)

Number of flutes

(sheet)

Shank diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Neck Shape

Quantidade mínima de encomenda
10
40
4
10
90
B
1 unidades
10
60
4
10
110
B
1 unidades
11
40
4
12
90
A
1 unidades
12
40
4
12
90
B
1 unidades
12
60
4
12
110
B
1 unidades
13
40
4
12
90
C
1 unidades
14
40
4
16
90
A
1 unidades
14
60
4
16
110
A
1 unidades
15
50
4
16
105
A
1 unidades
15
60
4
16
115
A
1 unidades
15
80
4
16
135
A
1 unidades
16
50
4
16
105
B
1 unidades
16
80
4
16
135
B
1 unidades
17
50
4
16
105
C
1 unidades
18
50
4
20
105
A
1 unidades
18
80
4
20
135
A
1 unidades
18
100
4
20
155
A
1 unidades
19
50
4
20
105
A
1 unidades
20
50
4
20
105
B
1 unidades
20
80
4
20
135
B
1 unidades
20
100
4
20
155
B
1 unidades
20
120
4
20
175
B
1 unidades
21
50
4
20
105
C
1 unidades
22
50
4
20
105
C
1 unidades
22
80
4
20
135
C
1 unidades
22
100
4
20
155
C
1 unidades
22
120
4
20
175
C
1 unidades
23
70
4
25
140
A
1 unidades
24
70
4
25
140
A
1 unidades
24
100
4
25
170
A
1 unidades
24
120
4
25
190
A
1 unidades
25
70
4
25
140
A
1 unidades
25
100
4
25
170
B
1 unidades
25
120
4
25
190
B
1 unidades
25
150
4
25
220
B
1 unidades
26
70
4
25
140
B
1 unidades
26
10
4
25
170
C
1 unidades
26
120
4
25
190
C
1 unidades
27
70
4
25
140
C
1 unidades
28
70
4
25
140
C
1 unidades
28
100
4
25
170
C
1 unidades
28
120
4
25
190
C
1 unidades
29
70
4
32
140
A
1 unidades
30
70
4
32
140
A
1 unidades
30
80
4
32
150
A
1 unidades
30
100
4
32
170
A
1 unidades
30
120
4
32
190
A
1 unidades
30
150
4
32
220
A
1 unidades
31
80
6
32
160
A
1 unidades
32
100
6
32
180
B
1 unidades
32
120
6
32
200
B
1 unidades
32
150
6
32
230
B
1 unidades
33
80
6
32
160
C
1 unidades
34
80
6
32
160
C
1 unidades
35
80
6
32
160
C
1 unidades
35
100
6
32
180
C
1 unidades
35
120
6
32
200
C
1 unidades
35
150
6
32
230
C
1 unidades
36
80
6
32
160
C
1 unidades
36
100
6
32
180
C
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
149.59 €
( 178.01 € )
6 dias úteis
263.08 €
( 313.07 € )
6 dias úteis
157.95 €
( 187.96 € )
6 dias úteis
157.95 €
( 187.96 € )
6 dias úteis
271.44 €
( 323.01 € )
6 dias úteis
162.82 €
( 193.76 € )
6 dias úteis
162.82 €
( 193.76 € )
6 dias úteis
274.92 €
( 327.15 € )
6 dias úteis
172.57 €
( 205.36 € )
6 dias úteis
291.63 €
( 347.04 € )
6 dias úteis
317.40 €
( 377.71 € )
6 dias úteis
180.92 €
( 215.29 € )
6 dias úteis
317.40 €
( 377.71 € )
6 dias úteis
185.80 €
( 221.10 € )
6 dias úteis
185.80 €
( 221.10 € )
6 dias úteis
325.05 €
( 386.81 € )
6 dias úteis
359.86 €
( 428.23 € )
6 dias úteis
194.85 €
( 231.87 € )
6 dias úteis
194.85 €
( 231.87 € )
6 dias úteis
332.71 €
( 395.92 € )
6 dias úteis
387.02 €
( 460.55 € )
6 dias úteis
485.18 €
( 577.36 € )
6 dias úteis
198.34 €
( 236.02 € )
6 dias úteis
198.34 €
( 236.02 € )
6 dias úteis
362.64 €
( 431.54 € )
6 dias úteis
474.05 €
( 564.12 € )
6 dias úteis
493.54 €
( 587.31 € )
6 dias úteis
245.67 €
( 292.35 € )
6 dias úteis
245.67 €
( 292.35 € )
6 dias úteis
492.15 €
( 585.66 € )
6 dias úteis
520.00 €
( 618.80 € )
6 dias úteis
245.67 €
( 292.35 € )
6 dias úteis
499.80 €
( 594.76 € )
6 dias úteis
525.57 €
( 625.43 € )
6 dias úteis
614.69 €
( 731.48 € )
6 dias úteis
252.63 €
( 300.63 € )
6 dias úteis
508.16 €
( 604.71 € )
6 dias úteis
528.35 €
( 628.74 € )
6 dias úteis
256.11 €
( 304.77 € )
6 dias úteis
256.11 €
( 304.77 € )
6 dias úteis
512.34 €
( 609.68 € )
6 dias úteis
528.35 €
( 628.74 € )
6 dias úteis
260.99 €
( 310.58 € )
6 dias úteis
260.99 €
( 310.58 € )
6 dias úteis
302.77 €
( 360.30 € )
6 dias úteis
525.57 €
( 625.43 € )
6 dias úteis
532.54 €
( 633.72 € )
6 dias úteis
661.35 €
( 787.01 € )
6 dias úteis
430.89 €
( 512.76 € )
6 dias úteis
531.15 €
( 632.07 € )
6 dias úteis
878.58 €
( 1,045.51 € )
6 dias úteis
924.54 €
( 1,100.20 € )
6 dias úteis
472.65 €
( 562.45 € )
6 dias úteis
472.65 €
( 562.45 € )
6 dias úteis
472.65 €
( 562.45 € )
6 dias úteis
538.80 €
( 641.17 € )
6 dias úteis
914.79 €
( 1,088.60 € )
6 dias úteis
973.27 €
( 1,158.19 € )
6 dias úteis
488.67 €
( 581.52 € )
6 dias úteis
540.19 €
( 642.83 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

By using the recessed centre mould, the number of regrinding operations can be increased.
[Machining Application (Machining Type)]Side/Nut, "Tool Material": High Speed Steel, "Work Material": General Steel/Heat Treated Steel/Stainless Steel/Iron Casting/Aluminium/Copper/Resin, "Helix Angle": Weak Helix (1 to 29°).