Registar
Confirmado
  • Retainable blade diameter(mm)
  • Holder Length L(mm)
  • Nut Outer Diameter D(mm)
  • Full length L1(mm)
  • Mass(g)
  • Supported collets
  • Supported wrenches
  • Included pull-stud bolt
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

BT30 Super G1 Chuck (BT30-SGC12-75)

BT30 Super G1 Chuck

Número da peça:

BT30-SGC12-75
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    BT30-SGC12-75

    Retainable blade diameter

    (mm)

    Holder Length L

    (mm)

    Nut Outer Diameter D

    (mm)

    Full length L1

    (mm)

    Mass

    (g)

    Supported collets

    Supported wrenches

    Included pull-stud bolt

    Length adjustment screw

    Length adjustable screw g

    (mm)

    Length adjustment screw ℓ max

    (mm)

    Coolant Seal Screw

    Quantidade mínima de encomenda
    3.0~12.5
    75
    36
    123.4
    700
    SG12
    FS36
    NA
    APM12-1/APM12-2
    M14×1.5
    55
    CSE12/CSH12
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    246.25 €
    ( 293.04 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    The ultimate tool holder. Satisfies all the user's needs with high accuracy, high rigidity, high gripping force, high balance, and safety