Registar
Confirmado
  • Retainable blade diameter(mm)
  • Nut Outer Diameter D2(mm)
  • Shank Outer Diameter D1 h6(mm)
  • Full length L1(mm)
  • L3(mm)
  • Mass(g)
  • Supported collets
  • Supported wrenches
  • Wrench Hook Width H(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Straight Shank EY Chuck for Lathes (SL20-EYC11-60)

Straight Shank EY Chuck for Lathes

Número da peça:

SL20-EYC11-60
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    SL20-EYC11-60

    Retainable blade diameter

    (mm)

    Nut Outer Diameter D2

    (mm)

    Shank Outer Diameter D1 h6

    (mm)

    Full length L1

    (mm)

    L3

    (mm)

    Mass

    (g)

    Supported collets

    Supported wrenches

    Wrench Hook Width H

    (mm)

    Shank length L2

    (mm)

    Length adjustable screw g

    (mm)

    Length adjustment screw ℓ max

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    0.5~7.0
    19
    20.0
    60
    18
    110
    EY11
    EKS11R
    17
    42
    M8×0.75
    46
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    102.69 €
    ( 122.20 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Highly versatile tooling to European standards