Registar
Condições de filtragem
  • Spindle side applicable holder
  • Possible Tap (M)
  • Collet length
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Single Action Tap Collet (ZKG12-2)

Single Action Tap Collet

Número da peça:

ZKG12-2
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    ZKG12-2

    Spindle side applicable holder

    Possible Tap (M)

    Possible Tap (Other than M)

    Collet length

    Chuck end outer diameter

    (mm)

    Length under neck

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    ZKG12
    M2
    -
    Standard Length
    13
    30.5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    167.58 €
    ( 199.42 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Rotary bearing cam mechanism provides high accuracy, high sensitivity, and long service life.
    · It can be used with all tapper chucks.
    · Reverse torque is 1.4 times greater than forward torque
    · Prevents cutting powder trouble
    · One-touch Clamp Tap
    · Incredibly easy operation
    · ZKG tap collets do not have a built-in mechanism for adjusting set torque