Registar
Confirmado
  • Torque adjustment range(N・m)
  • Overall Length(mm)
  • Scale
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Torque Meter (2TME200CN2)

Número da peça:

2TME200CN2
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    2TME200CN2

    Torque adjustment range

    (N・m)

    Overall Length

    (mm)

    Scale

    Overall Width

    (mm)

    Full height

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    40–200
    331
    0.20mm
    223
    283
    403-6182
    12000
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2,845.22 €
    ( 3,385.81 € )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · The clamp is a slide type that moves four poles, allowing it to firmly fix objects of any shape.
    · RS232C output is equipped as standard.
    [Applications]
    · Opening the cap, operating, torque test, strength test etc.