Registar
Condições de filtragem
  • Tip angle (θ)
  • Tool Diameter (D)(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis

SVMA Chamfering Mill, OK Coated

SVMA Chamfering Mill, OK Coated

Número da peça:

Indefinido. 18 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Tip angle (θ)

Tool Diameter (D)

(mm)

Overall Length

(mm)

Shank diameter (d)

(mm)

Blade Length

(mm)

Base Blade Width

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
90
3
48
6
6
0.2
1 unidades
120
3
48
6
6
0.2
1 unidades
90
4
48
6
8
0.25
1 unidades
120
4
48
6
8
0.25
1 unidades
90
5
67
6
10
0.3
1 unidades
120
5
67
6
10
0.3
1 unidades
90
6
67
6
12
0.4
1 unidades
120
6
67
6
12
0.4
1 unidades
90
8
84
8
16
0.5
1 unidades
120
8
84
8
16
0.5
1 unidades
90
10
95
10
20
0.6
1 unidades
120
10
95
10
20
0.6
1 unidades
90
12
104
12
24
0.8
1 unidades
120
12
104
12
24
0.8
1 unidades
90
16
132
16
32
1
1 unidades
120
16
132
16
32
1
1 unidades
90
20
140
20
40
1.2
1 unidades
120
20
140
20
40
1.2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
100.48 €
( 119.57 € )
8 dias úteis
100.48 €
( 119.57 € )
10 dias úteis
102.52 €
( 122.00 € )
10 dias úteis
102.52 €
( 122.00 € )
10 dias úteis
105.57 €
( 125.63 € )
10 dias úteis
105.57 €
( 125.63 € )
10 dias úteis
107.61 €
( 128.06 € )
8 dias úteis
107.61 €
( 128.06 € )
10 dias úteis
139.12 €
( 165.55 € )
8 dias úteis
139.12 €
( 165.55 € )
10 dias úteis
144.78 €
( 172.29 € )
10 dias úteis
144.78 €
( 172.29 € )
10 dias úteis
189.53 €
( 225.54 € )
10 dias úteis
189.53 €
( 225.54 € )
10 dias úteis
330.17 €
( 392.90 € )
10 dias úteis
330.17 €
( 392.90 € )
10 dias úteis
559.58 €
( 665.90 € )
10 dias úteis
559.58 €
( 665.90 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

In addition to hole chamfering, it can be used for transverse feed cutting such as V-groove machining and C-surface machining.