Registar
Confirmado
  • Outer Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Number of flutes
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

MS Metal Saw, Non-Coated (MSV200X020)

MS Metal Saw, Non-Coated MSV200X020

Número da peça:

MSV200X020
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MSV200X020

    Outer Diameter

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Number of flutes

    Thickness Dimensional Tolerance

    (mm)

    Vibration on the side

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    200
    2
    31.75
    88
    ±0.03
    0.12
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    339.74 €
    ( 404.29 € )
    10 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Metal grooves
    Precision cutting
    Material high-speed steel
    Working material for mild steel / for stainless steel.

    O número da peça foi confirmado