Registar
Condições de filtragem
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

NC Sensor Reamer (Straight Shank) (NCS-2.99)

NC Sensor Reamer (Straight Shank)

Número da peça:

NCS-2.99
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    NCS-2.99

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Quantidade mínima de encomenda
    2.99
    4
    20
    45
    70
    3
    -
    -
    +0.006~+0.012
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    191.57 €
    ( 227.97 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [It has excellent surface roughness and durability and is TiN coated.