Registar
Confirmado
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Lead for Blind Hole, Tough Cut Skill (with Oil Wheel) (RSS-13.0F-OH)

Lead for Blind Hole, Tough Cut Skill (with Oil Wheel)

Número da peça:

RSS-13.0F-OH
Limpar
    • This item is not available in Europe.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RSS-13.0F-OH

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    I.D. d

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Quantidade mínima de encomenda
    13
    30
    110
    165
    12
    5.5
    0.1 to 1.2
    0.15~0.4
    +0.006~+0.010
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    489.83 €
    ( 582.90 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    The right-hand spiral angle and the oil hole ensure optimum chip removal.
    It has an oil hole.